您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
VBC/LBC - ISO6431/ISO 15552标准气缸
EMC
执行元件
标准气缸
VBC/LBC系列ISO15552标准气缸
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/standard_cylinder/vbc_lbc/vbc_lbc_asmtab.prj},{NB=VBC80X25-0(0)},{SN=VB},{CT=C},{TN=},{BORE=80},{STROKE=25},{POS=0},{AS=0},{MN=},{SM=},{MT=},{MT2=},{CC=},{TT=},{B=86},{C=128},{D=45},{E=53},{F=33},{G=33.0},{H=40},{I=26},{J1=10.000},{KM=20.000},{KP=1.500},{LM=10.000},{N=16.500},{O1=16.662},{P1=9.000},{Q1=7.500},{R1=13.500},{S=95},{T=72.0},{V=25},{W=22},{X1=4.000},{Y1=45.000},{Z1=39.000},{PPATH=assemblies/vbc_lbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
VBC32X25
32
142
188
48
94
30
29
19
27.5
22
17
6
M10x1.25
M6
13.000
G1/8
5.5
6
6
47
32.5
12
10
3
30
27
VBC40X25
40
159
208
54
105
35
33
21
32.0
24
17
7
M12x1.25
M6
17.000
G1/4
6
7.5
8.5
53
38.0
16
13
3.5
35
28
VBC50X25
50
175
233
69
106
40
42
27
31.0
32
23
8
M16x1.5
M8
15.500
G1/4
7.5
6.5
9.5
65
46.5
20
17
3.5
40
31
VBC63X25
63
190
248
69
121
45
42
27
33.0
32
23
8
M16x1.5
M8
16.500
G3./8
7.5
7.5
11.5
75
56.5
20
17
4
45
31
VBC80X25
80
214
286
86
128
45
53
33
33.0
40
26
10
M20x1.5
M10
16.500
G3./8
9
7.5
13.5
95
72.0
25
22
4
45
39
VBC100X25
100
229
304
91
138
55
55
36
37.0
40
26
10
M20x1.5
M10
18.500
G1/2
9.5
8.5
13.5
115
89.0
25
22
4
55
39
VBC125X25
125
279
359
119
160
60
74
45
46.0
54
41
13.5
M27x2
M12
23.000
G1/2
14
12
14
140
110.0
32
27
-
-
35
VBC160X25
160
332
430
152
180
65
94
58
50.0
72
55
18
M36x2
M16
25.000
G3/4
15
12
20
180
140.0
40
36
-
-
40
VBC200X25
200
347
444
167
180
75
110
57
50.0
72
55
18
M36x2
M16
25.000
G3/4
-
-
-
220
175.0
40
36
-
-
40
LBC250X25
250
388
531
188
200
90
121
67
52.0
83
65
21
M42x2
M20
26.500
G1
20.5
7.5
21
270
220.0
50
45
10
90
76
Previews
3D
尺寸
2D