환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
VBC/LBC - ISO6431/ISO 15552 Standard Cylinder
EMC
cylinder
Standard Cylinder
VBC/LBC ISO 15552 Standard Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/standard_cylinder/vbc_lbc/vbc_lbc_asmtab.prj},{NB=VBC80X25-0(0)},{SN=VB},{CT=C},{TN=},{BORE=80},{STROKE=25},{POS=0},{AS=0},{MN=},{SM=},{MT=},{MT2=},{CC=},{TT=},{B=86},{C=128},{D=45},{E=53},{F=33},{G=33.0},{H=40},{I=26},{J1=10.000},{KM=20.000},{KP=1.500},{LM=10.000},{N=16.500},{O1=16.662},{P1=9.000},{Q1=7.500},{R1=13.500},{S=95},{T=72.0},{V=25},{W=22},{X1=4.000},{Y1=45.000},{Z1=39.000},{PPATH=assemblies/vbc_lbc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
VBC32X25
32
142
188
48
94
30
29
19
27.5
22
17
6
M10x1.25
M6
13.000
G1/8
5.5
6
6
47
32.5
12
10
3
30
27
VBC40X25
40
159
208
54
105
35
33
21
32.0
24
17
7
M12x1.25
M6
17.000
G1/4
6
7.5
8.5
53
38.0
16
13
3.5
35
28
VBC50X25
50
175
233
69
106
40
42
27
31.0
32
23
8
M16x1.5
M8
15.500
G1/4
7.5
6.5
9.5
65
46.5
20
17
3.5
40
31
VBC63X25
63
190
248
69
121
45
42
27
33.0
32
23
8
M16x1.5
M8
16.500
G3./8
7.5
7.5
11.5
75
56.5
20
17
4
45
31
VBC80X25
80
214
286
86
128
45
53
33
33.0
40
26
10
M20x1.5
M10
16.500
G3./8
9
7.5
13.5
95
72.0
25
22
4
45
39
VBC100X25
100
229
304
91
138
55
55
36
37.0
40
26
10
M20x1.5
M10
18.500
G1/2
9.5
8.5
13.5
115
89.0
25
22
4
55
39
VBC125X25
125
279
359
119
160
60
74
45
46.0
54
41
13.5
M27x2
M12
23.000
G1/2
14
12
14
140
110.0
32
27
-
-
35
VBC160X25
160
332
430
152
180
65
94
58
50.0
72
55
18
M36x2
M16
25.000
G3/4
15
12
20
180
140.0
40
36
-
-
40
VBC200X25
200
347
444
167
180
75
110
57
50.0
72
55
18
M36x2
M16
25.000
G3/4
-
-
-
220
175.0
40
36
-
-
40
LBC250X25
250
388
531
188
200
90
121
67
52.0
83
65
21
M42x2
M20
26.500
G1
20.5
7.5
21
270
220.0
50
45
10
90
76
미리보기
3D
치수도
2D