피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
SD-W-T - Compact cylinder
EMC
cylinder
Compact Cylinder
SD Compact Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/compact_cylinder/sd-series/sd-wt-asmtab.prj},{NB=SDT32X5X0()(0-0)},{SERIESNO=SD},{TYPENO=T},{BORE=32},{STROKE1=5},{STROKE2=0},{MAGNETNO=},{PISTONROD=},{THREADTYPE=},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{SWITCH=},{POS1=0},{POS2=0.00},{B1=7.0},{B2=25.0},{D=50},{E=12},{F=4},{G=2.4},{H=15},{I=17},{J=6},{K1=M6x1},{K2=M10x1.25},{L=22},{M=3},{N1=6.5},{N11=9},{N2=9},{N21=9},{O=PT1/8},{P2=Double side:8.2 Through hole:6.2},{P3=16},{P4=5.5},{R=6},{S=44},{T1=34},{T2=-},{V=12},{W=10},{X=18.3},{Y=15},{ANGLE=25.000},{PPATH=sd-wt-series/assemblies/sd-wt-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIESNO
Series no
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N1
[mm]
N11
ⁿ/ₐ
N2
ⁿ/ₐ
N21
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
ANGLE
[mm]
SDT12X5X0()
SD
12
5.0
17.0
-
6
4
1.0
10
8
4
M3x0.5
M5x0.8
10.2
3
5
5
7.5
7.5
M5x0.8
-
12
4.5
-
25
16.2
23
6
5
-
-
0.000
SDT16X5X0()
SD
16
5.5
17.5
-
6
4
1.5
10
8
4
M3x0.5
M5x0.8
11
3
5.5
5.5
8
8
M5x0.8
-
12
4.5
-
29
19.8
28
6
5
-
-
0.000
SDT20X5X0()
SD
20
5.5
20.5
36
8
4
1.5
13
10
5
M4x0.7
M6x1.0
13
3
5.5
5.5
9
9
M5x0.8
Double side:6.5 Through h...
14
4.5
2
34
24
-
8
6
11.3
10
23.000
SDT25X5X0()
SD
25
6.0
23.0
42
10
4
2
15
12
6
M5x0.8
M8x1.25
17
3
5.5
5.5
9.2
9.2
M5x0.8
Double side:8.2 Through h...
15
5.5
2
40
28
-
10
8
12
10
20.500
SDT32X5X0()
SD
32
7.0
25.0
50
12
4
2.4
15
17
6
M6x1
M10x1.25
22
3
6.5
9
9
9
PT1/8
Double side:8.2 Through h...
16
5.5
6
44
34
-
12
10
18.3
15
25.000
SDT40X5X0()
SD
40
7.0
35.0
58.5
12
4
3
25
19
8
M8x1.25
M14x1.5
28
3
7.5
7.5
9.5
9.5
PT1/8
Double side:10 Through ho...
20
7.5
6.5
52
40
-
16
14
21.7
16
25.000
SDT50X5X0()
SD
50
9.0
37.0
71.5
15
5
4
25
27
11
M10x1.5
M18x1.5
38
3
8
10.5
8
10.5
PT1/4
Double side:11 Through ho...
25
8.5
9.5
62
48
-
20
17
30
20
28.000
SDT63X5X0()
SD
63
9.0
37.0
64.5
15
5
4
25
27
11
M10x1.5
M18x1.5
40
3
9.5
11
9.5
12
PT1/4
Double side:11 Through ho...
25
8.5
9.5
75
60
-
20
17
28.7
20
23.000
SDT80X5X0()
SD
80
11.0
44.0
104
20
6
5
30
32
13
M14x1.5
M22x1.5
45
4
11.5
14.5
11.5
14.5
PT3/8
Double side:14 Through ho...
25
10.5
10
95
74
-
25
22
36
26
23.000
SDT100X5X0()
SD
100
12.0
50.0
124
20
7
5
35
36
13
M18x1.5
M26x1.5
55
4
16
20.5
16
20.5
PT3/8
Double side:17.5 Through ...
30
13
10
114
90
-
32
27
35
26
18.000
미리보기
3D
2D