피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
RVA52 3m - RV Series Namur valve
EMC
valve
RV Series solenoid valve
RVA52/3M
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/rv_series/rva52_3m/rva52_3m_body.prj},{NB=RVA5221-08QM},{CODE=RVA},{NOP=5},{WPN=2},{VZ=2},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{BS=M},{DC=},{INFO=PDF Catalogues},{MODEL=RVA5221-08QM},{A=G1/4},{B=G1/8},{C=20},{D=29},{E=25.0},{F=22},{G=17.6},{G1=1.5},{H=23.5},{I=23.0},{J=4.3},{M=21},{O=35},{P=G1/8},{R=17.0},{S=36.0},{T=35.0},{W=81.0},{W1=92},{W2=111}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Series code
ⁿ/ₐ
NOP
Number of ports
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
RVA5211-M5QM
RVA
5
RVA5211-M5QM
M5
M5
14
22
24.5
18
13.6
1.5
22.3
18.5
3.3
19
27
G1/8
17.9
27.2
31.5
72.0
81
96
RVA5211-06QM
RVA
5
RVA5211-06QM
G1/8
G1/8
14
22
24.5
18
13.6
1.5
22.3
18.5
3.3
19
27
G1/8
17.5
28.0
31.5
72.0
81
96
RVA5221-06QM
RVA
5
RVA5221-06QM
G1/8
G1/8
20
29
25.0
22
17.6
1.5
23.5
23.0
4.3
21
35
G1/8
17.0
36.0
35.0
81.0
92
111
RVA5221-08QM
RVA
5
RVA5221-08QM
G1/4
G1/8
20
29
25.0
22
17.6
1.5
23.5
23.0
4.3
21
35
G1/8
17.0
36.0
35.0
81.0
92
111
RVA5231-08QM
RVA
5
RVA5231-08QM
G1/4
G1/4
24
32
32.1
27
19.6
1.5
32.1
24.0
5.2
23
40
G1/8
21.6
45.0
44.1
99.6
111
130
RVA5231-10QM
RVA
5
RVA5231-10QM
G3/8
G1/4
24
32
32.1
27
19.6
1.5
32.1
24.0
5.2
23
40
G1/8
21.6
45.0
44.1
99.6
111
130
RVA5241-10M
RVA
5
RVA5241-10M
G3/8
G3/8
33
41
40.5
34
21.8
1.8
38.8
36.5
6.0
23
50
G1/8
25.5
63.0
57.0
127.0
140
161
RVA5241-15M
RVA
5
RVA5241-15M
G1/2
G1/2
33
41
40.5
34
21.8
1.8
38.8
36.5
6.0
23
50
G1/8
25.5
63.0
57.0
127.0
140
161
미리보기
3D
치수도
2D