피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
VBC/LBC-FA/FB - Mounting accessory
EMC
cylinder
Standard Cylinder
VBC/LBC ISO 15552 Standard Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/standard_cylinder/vbc_lbc/fa_fb.prj},{NB=FJ-VBC63FA_VBC/LBC},{BORE=63},{AJ=14},{AK=9},{BA=45.5},{BB=12},{BC=75},{BD=50},{BE=125},{BF=100},{BH=8.0},{BP=9.0},{T=56.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Bore/Sign
ⁿ/ₐ
AJ
[mm]
AK
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
BH
[mm]
BP
[mm]
T
[mm]
FJ-VBC32FA_VBC/LBC
FJ-VBC32FA
11
7
30.5
10
47
32
80
64
6.0
7.0
32.5
FJ-VBC40FA_VBC/LBC
FJ-VBC40FA
11
7
35.5
10
53
36
90
72
6.0
9.0
38.0
FJ-VBC50FA_VBC/LBC
FJ-VBC50FA
14
9
40.5
12
65
45
110
90
8.0
9.0
46.5
FJ-VBC63FA_VBC/LBC
FJ-VBC63FA
14
9
45.5
12
75
50
125
100
8.0
9.0
56.5
FJ-VBC80FA_VBC/LBC
FJ-VBC80FA
17
11
45.5
16
95
63
154
126
10.0
12.5
72.0
FJ-VBC100FA_VBC/LBC
FJ-VBC100FA
17
11
55.5
16
115
75
186
150
10.0
14.5
89.0
FJ-VBC125FA_VBC/LBC
FJ-VBC125FA
19
13
62.0
20
140
90
218
180
12.5
16.5
110.0
FJ-VBC160FA_VBC/LBC
FJ-VBC160FA
26
18
72.0
20
180
115
278
230
14.5
18.5
140.0
FJ-VBC200FA_VBC/LBC
FJ-VBC200FA
26
18
82.0
25
220
135
318
270
17.0
22.0
175.0
미리보기
3D
치수도
2D