피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
SF-D-J-SA-SB - Compact cylinder
EMC
cylinder
Compact Cylinder
SF Compact Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/compact_cylinder/sf_series/sf_asmtab.prj},{NB=SF40X5()(00)},{SERIESNO=SF},{TYPENO=},{BORE=40},{STROKE=5},{ADJUSTABLESTR=0},{MAGNETNO=},{PISTONROD=},{THREADTYPE=},{SWITCH=},{POS=0},{C=45},{B=7},{D1=55.500},{N11=16.500},{N21=9.500},{M=6.0},{K11=8.000},{K12=1.250},{O=1/8\"},{O1=9.728},{O2=0.000},{P1=9.0},{P2=M6x1.0},{P21=6.000},{P22=1.000},{P3=16},{P4=5},{S=53.0},{T=38.0},{X=-},{X1=0.000},{V=16},{W=14},{Q1=29.000},{NN=13.000},{PPATH=assemblies/sf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIESNO
Series no
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
N11
[mm]
N21
[mm]
M
[mm]
K11
[mm]
K12
[mm]
O
[mm]
O1
[mm]
O2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P21
[mm]
P22
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
X1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Q1
[mm]
NN
[mm]
SF20X5()
SF
20
37
6
0.000
15.000
5.500
4.0
6.000
1.000
M5x0.8
5.000
0.800
7.3
M5x0.8
5.000
0.800
15
5
36.0
22.0
3
3.000
10
8
25.000
9.500
SF25X5()
SF
25
39
6
0.000
17.000
5.500
4.5
6.000
1.000
M5x0.8
5.000
0.800
7.3
M5x0.8
5.000
0.800
15
5
40.0
26.0
-
0.000
12
10
28.000
11.000
SF32X5()
SF
32
44
7
48.000
15.000
8.000
6.0
8.000
1.250
1/8"
9.728
0.000
9.0
M6x1.0
6.000
1.000
16
5
45.5
32.5
-
0.000
16
14
30.000
12.000
SF40X5()
SF
40
45
7
55.500
16.500
9.500
6.0
8.000
1.250
1/8"
9.728
0.000
9.0
M6x1.0
6.000
1.000
16
5
53.0
38.0
-
0.000
16
14
29.000
13.000
SF50X5()
SF
50
45
8
65.500
16.000
10.500
6.5
10.000
1.500
1/8"
9.728
0.000
10.5
M8x1.25
8.000
1.250
20
5
63.0
46.5
4
4.000
20
17
32.000
13.500
SF63X5()
SF
63
49
8
77.500
17.000
11.500
6.5
10.000
1.500
1/8"
9.728
0.000
10.5
M8x1.25
8.000
1.250
20
5
74.0
56.5
5
5.000
20
17
32.000
16.000
SF80X10()
SF
80
54
10
95.500
17.000
15.000
8.5
12.000
1.750
1/8"
9.728
0.000
13.7
M10x1.5
10.000
1.500
25
5
92.0
72.0
10
10.000
25
22
37.000
16.000
SF100X10()
SF
100
67
10
113.500
24.500
19.000
8.0
12.000
1.750
1/8"
9.728
0.000
13.7
M10x1.5
10.000
1.500
25
5
109.0
89.0
14
14.000
32
27
37.000
20.500
미리보기
3D
2D