환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
ESW - Rodless cylinder
EMC
cylinder
Rodless cylinder
ESW Rodless cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/rodless_cylinder/esw_series/esw_asmtab.prj},{NB=ESW20x50(0)},{SC=ESW},{TC=},{BORE=20},{STROKE=50},{TTC=},{AD=},{POS=0},{A=7},{B=36},{C=26},{D=22.8},{E=2},{F=13},{G=7.5},{H=20.0},{I=28.0},{J=6.0},{K=8},{L=66},{MM=M4x0.7},{MM1=4},{MM2=0.7},{N=18.0},{NA=24},{NN=M20x1.5},{NN1=20},{NN2=1.5},{R=12},{S=106},{T=10.5},{W=50},{X=25},{ZZ=132},{P=1/8\"},{P1=9.728},{P2=0.0},{PPATH=assemblies/esw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
LINA
BOM
SC
series code
[mm]
BORE
bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
NN
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
ZZ
[mm]
P
[mm]
ESW16x50(0)
ESW
16
4
35
14
18.0
2
10
5.5
13.0
22.0
5.0
11
57
M4x0.7
11.0
20
M10x1.0
10
83
8.0
35
19
103
M5x0.8
ESW20x50(0)
ESW
20
7
36
26
22.8
2
13
7.5
20.0
28.0
6.0
8
66
M4x0.7
18.0
24
M20x1.5
12
106
10.5
50
25
132
1/8"
ESW25x50(0)
ESW
25
8
46
32
27.8
2
13
7.5
20.5
33.5
7.5
10
70
M5x0.8
18.5
30
M26x1.5
15
111
10.5
50
30
137
1/8"
ESW32x50(0)
ESW
32
8
60
32
35.0
2
16
8.0
22.0
40.0
8.0
15
80
M6x1.0
20.0
36
M26x1.5
18
124
13.5
50
40
156
1/8"
미리보기
3D
치수도
2D