目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
ESW-FB - 安装附件
EMC
执行元件
无杆气缸
ESW系列无杆气缸
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/rodless_cylinder/esw_series/esw_fb.prj},{NB=20fb},{BORE=20},{B=36},{BB=4},{BC=34},{BD=75},{BE=60},{BP=7},{C=106},{F=13},{NN=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
BP
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
NN
[mm]
20fb
20
36
4
34
75
60
7
106
13
20
25fb
25
46
4
40
75
60
7
111
13
26
32fb
32
60
4
40
75
60
7
124
16
26
Previews
3D
尺寸
2D