환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
FJ-YJ - Y fitting
EMC
cylinder
Accessory
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/accessory/fj-y-fitting.prj},{NB=FJ-M16x1.5YJ},{MODEL=FJ-M16x1.5YJ},{NA=32},{NC=16},{ND=64.0},{NH=M16x1.5},{NHM=16.000},{NHP=1.500},{NM=16.0},{NP=32.0},{NQ=83.0},{PA=39},{PB=32.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
NA
[mm]
NC
[mm]
ND
[mm]
NH
[mm]
NHM
[mm]
NHP
[mm]
NM
[mm]
NP
[mm]
NQ
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
FJ-M6x1YJ
FJ-M6x1YJ
12
6
24.0
M6x1
6.000
1.000
6.0
12.0
31.0
17
12.5
FJ-M8x1.25YJ
FJ-M8x1.25YJ
16
8
32.0
M8x1.25
8.000
1.250
8.0
16.0
42.0
20
16.5
FJ-M10x1.25YJ
FJ-M10x1.25YJ
20
10
40.0
M10x1.25
10.000
1.250
10.0
20.0
52.0
26
20.0
FJ-M12x1.25YJ
FJ-M12x1.25YJ
24
12
48.0
M12x1.25
12.000
1.250
12.0
24.0
62.0
30
24.0
FJ-M16x1.5YJ
FJ-M16x1.5YJ
32
16
64.0
M16x1.5
16.000
1.500
16.0
32.0
83.0
39
32.0
FJ-M20x1.5YJ
FJ-M20x1.5YJ
40
20
80.0
M20x1.5
20.000
1.500
20.0
40.0
105.0
47
40.5
FJ-M27x2YJ
FJ-M27x2YJ
55
30
110.0
M27x2
27.000
2.000
30.0
55.0
148.0
62
56.0
FJ-M36x2YJ
FJ-M36x2YJ
70
35
144.0
M36x2
36.000
2.000
35.0
72.0
188.0
81
71.0
FJ-M42x2YJ
FJ-M42x2YJ
85
40
168.0
M42x2
42.000
2.000
40.0
84.0
232.0
100
87.0
FJ-M48x2YJ
FJ-M48x2YJ
90
50
192.0
M48x2
48.000
2.000
50.0
96.0
265.0
105
92.0
미리보기
3D
치수도
2D