환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
IA/IAC - IA/IAC serise ISO6432 MINI cylinder
EMC
cylinder
Mini Cylinder
IA/IAC Series ISO6432 Mini Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/mini_cylinder/ia_iac/ia_iac_asmtab.prj},{NB=IA16X15-0-CA()(0)},{SN=IA},{CT=},{TN=},{BORE=16},{STROKE=15},{POS=0},{AS=0},{MN=},{TT=-CA},{MT=},{MT2=},{THT=},{SWITCH=},{A1S=107.000},{A2S=81.000},{A21=56},{B0=5.000},{B1=21.0},{C=17},{C1=10.5},{C2=5.5},{DD=10.5},{D11=6.000},{D22=9.0},{D33=12.0},{E1=5.5},{F=9},{G=12.5},{G1=7.00},{G22=9.500},{H=16},{I=17},{J=5},{K=M6X1.0},{KM=6.000},{KP=1.000},{L=M16X1.5},{LM=16.000},{LP=1.500},{M=6},{O=13.000},{P=22.0},{P1=6},{Q=12},{S=20.0},{T=10},{T1=22.0},{X=M5X0.8},{V=6},{W1=15.000},{Y1=5.000},{PPATH=assemblies/ia_iac_asmtpl.prj},{QK1=5.5},{QK2=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A1S
[mm]
A2S
[mm]
A21
[mm]
B0
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
DD
[mm]
D11
[mm]
D22
[mm]
D33
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G22
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KM
[mm]
KP
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LM
[mm]
LP
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
X
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W1
[mm]
Y1
[mm]
QK1
ⁿ/ₐ
QK2
ⁿ/ₐ
IA8X25-0-CA()(0)
8
0.000
0.000
46
4.000
15.5
12
9.5
5.0
9.5
0.000
0.0
0.0
5.2
6
11.5
7.00
0.000
12
12
3
M4X0.7
4.000
0.700
M12X1.25
12.000
1.250
7
10.000
17.0
4
8
15.0
7
34.0
M5X0.8
4
0.000
0.000
5.0
6.0
IA10X25-0-CA()(0)
10
0.000
0.000
46
4.000
15.5
12
9.5
5.0
9.5
0.000
0.0
0.0
5.2
6
11.5
7.00
0.000
12
12
3
M4X0.7
4.000
0.700
M12X1.25
12.000
1.250
7
10.000
17.0
4
8
15.0
7
17.0
M5X0.8
4
0.000
0.000
5.0
6.0
IA12X25-0-CA()(0)
12
100.000
75.000
50
5.000
21.0
17
10.0
5.0
10.0
0.000
0.0
0.0
5.0
9
12.0
7.00
0.000
16
17
5
M6X1.0
6.000
1.000
M16X1.5
16.000
1.500
6
14.000
19.7
6
12
18.3
10
22.0
M5X0.8
6
15.000
5.000
5.0
5.5
IA16X15-0-CA()(0)
16
107.000
81.000
56
5.000
21.0
17
10.5
5.5
10.5
6.000
9.0
12.0
5.5
9
12.5
7.00
9.500
16
17
5
M6X1.0
6.000
1.000
M16X1.5
16.000
1.500
6
13.000
22.0
6
12
20.0
10
22.0
M5X0.8
6
15.000
5.000
5.5
5.5
IA20X25-0-CA()(0)
20
120.000
87.000
62
4.000
25.0
20
14.5
7.5
14.5
7.500
11.0
14.5
7.5
12
14.5
7.50
11.000
20
20
6
M8X1.25
8.000
1.250
M22X1.5
22.000
1.500
7
11.000
29.0
8
16
25.0
12
29.0
1/8"
8
18.000
6.000
7.0
7.0
IA25X10-0-CA()(0)
25
129.000
90.000
65
6.000
27.0
22
16.0
8.0
16.0
8.000
12.5
16.0
8.0
12
16.0
8.00
12.500
22
22
6
M10X1.25
10.000
1.250
M22X1.5
22.000
1.500
7
11.000
33.5
8
16
30.0
17
29.0
1/8"
10
20.000
8.000
7.0
7.0
IA32X10-0-U()(0)
32
68
8.200
30.0
14
17.0
9.0
17.0
0.000
0.0
0.0
8.5
0
17.0
8.50
20
30
6
M10X1.25
10.000
1.250
M30X1.5
30.000
1.500
7
0.000
37.2
0
0
33.5
17
36.0
1/8"
12
14.000
10.000
7.0
7.0
IA40X10-0-U()(0)
40
89
16
22.5
12.0
22.5
0.000
0.0
0.0
11.2
0
22.5
11.25
24
35
7
M12X1.25
12.000
1.250
M38X1.5
38.000
1.500
8
0.000
46.2
0
0
42.5
17
46.0
1/8"
16
18.000
14.000
10.0
12.0
미리보기
3D
치수도
2D