您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
20 Type - 20 支架
EMC
气源处理件
EI系列气源处理系统
支架
Powered by
CAD模型選擇
{emc/frl/ei_series/bracket/20-type.prj},{NB=B220},{SERIES=B},{TYPE=220},{A=55.000},{B=33.500},{C=24.000},{D=18.000},{F=50.500},{G=30.500},{H=33.000},{J=20.000},{K=10.000},{L=15.000},{N=5.400},{R=2.700},{T=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIES
系列代码
[mm]
TYPE
类型代码
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
B120
B
120
40.000
28.000
17.000
11.000
37.800
25.000
20.000
12.300
2.000
6.500
4.500
2.250
2.000
B220
B
220
55.000
33.500
24.000
18.000
50.500
30.500
33.000
20.000
10.000
15.000
5.400
2.700
2.000
B320
B
320
53.000
40.000
22.000
14.000
64.000
39.000
42.000
25.000
1.500
8.000
6.500
3.250
2.000
B420
B
420
70.000
53.500
27.000
18.000
78.500
48.200
52.000
30.000
2.000
10.500
8.500
4.250
2.000
Previews
3D
尺寸
2D